Control knob GN 729-34-B8
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Control knobs
GN 729
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/control_knobs/gn729/gn729.prj},{NB=Schaltknopf GN 729-34-B8},{PARTNUMBER=GN 729-34-B8},{ITEMID=8MR70},{D1=34},{D2=B8},{D2X=8.000},{B=28},{D3=M5},{D4=6},{D5=20},{L1=20},{L2=7.5},{T1=14},{T2=4},{S=4},{WEIGHT=0.0410},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 729-34-B8
GN 729-34-B8
D1
34
34
mm
D2
H8 Bore
B8
B8
B
28
28
mm
D3
Thread
M5
mm
D4
6
mm
D5
20
20
mm
L1
20
20
mm
L2
7.5
mm
T1
min.
14
14
mm
T2
+0,2
4
mm
S
+0,3/+0,1
4
mm
WEIGHT
Weight
0.0410
0.0410
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸