Spoked handwheel EN 522.8-160-B14-D
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 522.8
EN 522.8 B
EN 522.8 B D
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/en522_8/en522_8_b/en522_8_b_d/gn522_8_b_d.prj},{NB=Speichenhandrad EN 522.8-160-B14-D},{PARTNUMBER=EN 522.8-160-B14-D},{D1=160},{D2X=14.000},{D3=26},{D4=40},{D5=76},{B=25},{L1=27},{L2=51},{L3=12},{L4=80},{R=65},{DURCHM=24},{ABS1=42.300},{R1=2.000},{R2=45.000},{R3=4.000},{R4=3.000},{R5=4.000},{R8=4.000},{R9=3.000},{R10=1.000},{R11=20.000},{H=27.000},{H1=29.000},{H2=0.300},{H5=2.000},{W1=11.000},{W2=29.000},{S1=1.200},{D11=128.400},{D14=54.500},{D15=64.750},{L21=65.000},{L23=2.500},{D23=13.000},{D24=19.000},{B2=5.000},{T2=2.300},{WEIGHT=0.4000},{DIM01=24.000},{DIM02=80.000},{DIM03=MIN},{DIM04=19.000},{DIM05=15.000},{DIM06=24.000},{DIM07=4.000},{NDM=8.000},{ITEMID=522.8-160-B14-D},{D2=B14},{STELLUNGSANZEIG=Gr.60},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 522.8-160-B14-D
EN 522.8-160-B14-D
D1
160
160
mm
D2
Bore H7
B14
B14
D3
26
26
mm
D4
40
40
mm
D5
76
mm
B
25
25
mm
L1
27
27
mm
L2
51
51
mm
L3
12
mm
L4
80
80
mm
R
65
65
mm
DURCHM
Cylindrical handle
24
24
mm
STELLUNGSANZEIG
GN 000.8 GN 000.3
Gr.60
WEIGHT
Weight
0.4000
0.4000
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸