Ruler GN 711-NI-300-W-M
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Rulers
GN 711
GN 711 W
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/rulers/gn_711/gn711_w/gn_711_w.prj},{NB=Massstab GN 711-NI-300-W-M},{PARTNUMBER=GN 711-NI-300-W-M},{L=300},{ZIFF=mittig ausgerichtet},{W='L','links ausgerichtet','M','mittig ausgerichtet','R','rechts ausgerichtet'},{S='U','von unten','M','mittig ausgerichtet','O','von oben'},{N=30.000},{FORM=W},{MAT=Edelstahl (NI)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=9017208080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 711-NI-300-W-M
GN 711-NI-300-W-M
L
Ruler length
300
300
mm
ZIFF
Figure sequence
mittig ausgerichtet
mittig ausgerichtet
MAT
Material
Stainless Steel (NI)
Stainless Steel (NI)
WEIGHT
Weight
0.0400
0.0400
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
9017208080
9017208080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸