Edelstahl-Haltemagnet GN 50.45-HF-50-10-8,5
JW Winco
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Retaining magnets, disc-shaped
GN 50.45
Powered by
CAD模型選擇
{winco/3_0_machine_parts/3_9/retaining_magnets_disc_shaped/gn50_45/gn_50_45.prj},{NB=Edelstahl-Haltemagnet GN 50.45-HF-50-10-8,5},{PARTNUMBER=GN 50.45-HF-50-10-8,5},{ITEMID=50.45-HF-50-10-8,5},{MWVIS=HF - Hartferrit},{D1=50 +0,2/-0,1},{H=10 +0,5/-0,2},{D1X=50},{D2=-},{D2X=0.000},{D3=8,5},{D3X=8.500},{D4=-},{D4X=0.000},{D5=22.0},{D5X=22.000},{HX=10.000},{T=8.5},{TX=8.500},{R1=24.500},{R2=22.900},{R3=0.600},{VERS=5},{NENNHF=145},{NENNSC=145},{NENN=145},{MWX= 'HF', 'Hartferrit (HF)'},{WEIGHT=0.0850},{CTN=8505110090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 50.45-HF-50-10-8,5
GN 50.45-HF-50-10-8,5
MWVIS
Material of the magnet
HF - Hard ferrite
HF - Hard ferrite
D1
50 +0,2/-0,1
50 +0,2/-0,1
mm
H
10 +0,5/-0,2
10 +0,5/-0,2
mm
D2
-
-
mm
D3
8,5
8,5
mm
D4
-
-
mm
D5
22.0
22.0
mm
T
8.5
8.5
mm
NENN
Nominal adhesive forces in N
145
145
N
WEIGHT
Weight
0.0850
0.0850
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8505110090
8505110090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸