PR 4.463 + AP 6-200.120.001
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Axial Bearings eccentric adjustable (PR)
Powered by
CAD模型選擇
{winkel/kombirollen/axialrollen_exzenter_justierbar/axialrolle_exzenter_justierbar_pr_mit_ap.prj},{NB=PR 4.463 + AP 6-200.120.001(58.5)},{IDNR=},{TYP=AP 6},{TYP2=PR 4.463 + AP 6},{ARTNR=200.120.001},{P=PR 6 NbV},{H=58.5},{G=4.00},{D1=DS-6-0.5 238.024.000},{D2=DS-6-1.0 238.024.001},{T3=PR 4.463},{H1=58.5},{H2=62.500},{PPATH=../../parts/ap_6/ap_6_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
AP 6
AP 6
TYP2
WINKEL-Bearing with AP
PR 4.463 + AP 6
PR 4.463 + AP 6
ARTNR
article no.
200.120.001
200.120.001
P
proflie
PR 6 NbV
PR 6 NbV
H
58.500
62.500
58.500
62.500
mm
G
weight AP
4.00
4.00
kg
D1
washers
DS-6-0.5 238.024.000
DS-6-0.5 238.024.000
D2
washers
DS-6-1.0 238.024.001
DS-6-1.0 238.024.001
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews