PR 4.076 P - 200.015.003
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
WINKEL Bearings, Oilamid insert (PR)
Powered by
CAD模型選擇
{winkel/kombirollen/kombirollen_mit_oilamid_einsatz/kr_pr_p.prj},{NB=PR 4.076 P - 200.015.003 (- S-PR4076P-0)},{TYP=PR 4.076 P},{ARTNR=200.015.003},{TYP1=PR4076P},{D=92.8},{T=59},{D1=45},{HX=61.0},{H1X=48.0},{B=30.0},{AX=7.0},{S=45},{R=3},{W=0.0},{D8=10.3},{D15=20.0},{D16=59.3},{D39=31.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
PR 4.076 P
PR 4.076 P
ARTNR
article no.
200.015.003
200.015.003
D
92.8
92.8
mm
T
59
59
mm
D1
-0.05
45
45
mm
H
61.0
61.0
mm
H1
48.0
48.0
mm
B
30.0
30.0
mm
A
7.0
7.0
mm
S
45
45
mm
R
3
3
mm
W
washer
without washer
washer 0.5 mm
washer 1 mm
washer 1.5 mm
washer 2 mm
without washer
washer 0.5 mm
washer 1 mm
washer 1.5 mm
washer 2 mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸