2.056 - 205.063.000
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Radial Bearings (PR)
Powered by
CAD模型選擇
{winkel/kombirollen/radiallager/rl.prj},{NB=2.056 - 205.063.000},{TYP=2.056},{ARTNR=205.063.000},{D=77.7},{T=53},{D1=40},{H=45.5},{H1=34.0},{B=23},{A=61},{AL=20},{D3=36.0},{D4=30.0},{D6=5.0},{D15=20.0},{D16=52.0},{D39=24.0},{D10=4.5},{D42=31.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
2.056
2.056
ARTNR
article no.
205.063.000
205.063.000
D
77.7
77.7
mm
T
53
53
mm
D1
-0.05
40
40
mm
H
45.5
45.5
mm
H1
34.0
34.0
mm
B
23
23
mm
A
61
61
mm
AL
20
20
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸