28087-E2
WITTE
ALUFIX ECO
GRID BASE PLATES
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/grid_plates/grid_base_plates_af50.prj},{NB=28087-E2},{IDNR=28087-E2},{ARTICLE=WITTE-GRID BASE PLATES},{AF=50.000},{B=800.000},{L=1000.000},{WEIGHT=110.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=E-0 eco marineblau}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnr
28087-E2
28087-E2
ARTICLE
designation
WITTE-GRID BASE PLATES
AF
system
50.000
mm
B
800.000
800.000
mm
L
1000.000
1000.000
mm
WEIGHT
weight
110.000
110.000
kg
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
E-0 eco marineblau
E-0 eco marineblau
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸