82015
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
AF16 CLASSIC COMPONENTS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/guid_slide_af16_with_stop.prj},{NB=82015},{IDNR=82015},{ARTICLE=WITTE-GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16},{AF=16.000},{B=4.000},{BMIN=59},{BMAX=77},{MAXLOAD=20},{SHIFT=8.5},{WEIGHT=70.000},{INFO=Witte Katalog},{H=16.000},{L=48.000},{S1=-9.000},{S2=9.000},{TK=3.200},{KB=3.300},{M=4.000},{ZS=2.500},{DBS=7.000},{BOT=5.000},{SPDEL=32.000},{TSE=8.000},{B1=4.500},{B2=8.500},{BAY=3.000},{BXD1=3.500},{D1B=3.000},{EBE1=10.000},{F=1.000},{H1=5.750},{H2=9.250},{V=0.500},{Y2=5.250},{VSX=-1.000},{VSY=32.500},{VSZ=15.500},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnr
82015
82015
ARTICLE
description
WITTE-GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16
AF
system
16.000
mm
BMIN
59
mm
BMAX
77
mm
MAXLOAD
max load
20
kg
SHIFT
+/-
8.5
mm
WEIGHT
weight
70.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸