95177-1
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
CLAMPING COMPONENTS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/magnetic_holder_xs10.prj},{NB=95177-1},{IDNR=95177-1},{ARTICLE=WITTE-MAGNETIC HOLDER XS10},{A=M12x0,5},{B=16.000},{C=15.000},{D=8.000},{E=6.000},{WEIGHT=60.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnr
95177-1
95177-1
ARTICLE
description
WITTE-MAGNETIC HOLDER XS10
A
thread
M12x0,5
B
dia
16.000
mm
C
15.000
15.000
mm
E
6.000
mm
WEIGHT
60.000
60.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-35 schwarz eloxiert
C-35 schwarz eloxiert
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸