CKLC100K-030C-1D3BC-NN0ASW-NNN
WITTENSTEIN
伺服电机
旋转同步电机
Powered by
CAD模型選擇
{wittenstein/servo_motors/rotary_synchronous_motors/cyber_kit_line_medium_asmtab.prj},{NB=CKLC100K-030C-1D3BC-NN0ASW-NNN},{PRODFAM=cyber® kit line medium},{SIZE=100},{SSL=030},{ID=A},{DC=B},{GS=CE, REACh, RoHS},{CTN=85030099},{CTND=Teile, ausschl. oder hauptsächlich für Elektromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggregate},{PPATH=../parts/cyber_kit_line_medium_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODFAM
产品系列
cyber® kit line medium
CNSORDERNO
订购号
CKLC100K-030C-1D3BC-NN0ASW-NNN
SIZE
规格
100
112
100
112
mm
SSL
长度
30
60
120
30
60
120
mm
ID
内径
小直径
大直径
小直径
大直径
DC
直流母线电压
48
750
48
750
Vdc
MP
最大功率
3570
W
MAXTR
最大扭矩
16.00
Nm
MC
最大电流
120
A
CST
连续堵转扭矩
4.70
Nm
CSC
连续堵转电流
30.5
A
NLS
空载转速
3565
min-1
RP
额定功率
1214
W
RT
额定扭矩
3.50
Nm
RCT
额定电流
23.8
A
RSD
额定转速
3300
min-1
MAXWT
最高绕组温度
155
°C
A1
定子外径
100.0
mm
A2
绕组端 A 侧外径
97
mm
A3
绕组端 B 侧外径
97
mm
B
定子长度
63
mm
B1
定子叠片长度
30
mm
B2
绕组端 A 侧长度
19
mm
B3
绕组端 B 侧长度
14
mm
C
定子内径
71.3
mm
D
转子内径
24 H9
mm
E1
转子长度
30
mm
F1
方位角
max. 60°
°
F2
方位角
min. 13.9°
°
MASSMI
定转子转动惯量
400
kgmm2
G
定转子质量
1.5
kg
TC
扭矩常数
0.16
Nm/A
VC
电压常数
0.13
Vs
MOTC
电机常数
0.54
Nm/√W
AT
环境温度
40
°C
TR
热阻
0.81
K/W
MTR
电机热阻
0.06
Ω
MTI
电机端电感
0.10
mH
ETC
电气时间常数
1.81
ms
NPP
极对数
10
MASSMIX
定转子转动惯量
2.7E-04
kgm2
GS
适用标准
CE, REACh, RoHS
CTN
关税税号 - 代码
85030099
CTND
关税税号说明
单独或主要与电动机、发电机组、旋转转换器一起使用的零件
LINK
特性曲线
打开 PDF
LINK2
Characteristic for 560V
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews