MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3(Materialnummer 50013342-00-0+50013347-00-0)
WITTENSTEIN
伺服电机
旋转同步电机
Powered by
CAD模型選擇
{wittenstein/servo_motors/rotary_synchronous_motors/mrsr_servo_motor_asmtab.prj},{NB=MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/31},{PRODFAM=cyber® dynamic motor},{SIZE=016},{TYP=S},{FS=HF},{CONN=F},{BR=0},{MCL=0,5},{DC=48},{AT=20},{MWT=120},{NPP=4},{CTN=85011010},{ECL= '0,5', '0.5', '3', '3', '5', '5', '10', '10', '15', '15', '20', '20' , '', 'No cable'},{MNTRA=(MN wird bei Bestelleingang angelegt)},{MNTRANS=Materialnummer},{DESCSHORT=Motor},{DESCLONG=cyber® dynamic motor},{KEYWORD=Bürstenloser Motor, Servomotor, Motor},{PPATH=../parts/mrsr_servo_motor_asmtpl.prj},{SYMBOL=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
订购号
MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3
MN
物料号
50013342-00-0+50013347-00-0
PRODFAM
产品系列
cyber® dynamic motor
SIZE
规格
17
22
32
40
17
22
32
40
mm
TYP
设计
标准设计 ✔
标准设计
标准设计
不锈钢设计
不锈钢设计
FS
编码器
增量型编码器
绝对值编码器 (单圈)
增量型编码器
绝对值编码器 (单圈)
CONN
电机线缆电气接口
开放式线缆端
开放式线缆端
BR
制动器
不带
不带
MCL
电机线缆长度
0.5
3
0.5
3
m
DC
直流母线电压
48
Vdc
MT
最大扭矩
0.035
Nm
CST
连续堵转扭矩
0.012
Nm
NLS
空载转速
22.918
min-1
CSC
连续堵转电流
0.52
A
G
重量*
0.11
kg
AT
环境温度
20
°C
TC
扭矩常数
0.024
Nm
VC
电压常数
0.020
Vs
MTC
电机常数
0.005
Nm⁄√W
MWT
最高绕组温度
120
°C
TR
热阻
12.92
K/W
MP
最大功率
33
W
MC
最大电流
1.5
A
RPW
额定功率
8
W
RT
额定扭矩
0.01
Nm
RCT
额定电流
0.4
A
RSD
额定转速
10398
min-1
MTR
电机热阻
13.34
Ω
MTI
电机端电感
2.47
mH
ETC
电气时间常数
0.18
ms
NPP
极对数
4
IAP
定转子转动惯量
6.0E-08
kgm^2
GS
适用标准
CE, REACh, RoHS
CTN
关税税号 - 代码
85011010
CTND
关税税号说明
功率 <= 18W 的同步电机
LINK
特性曲线
打开 PDF
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews