CPS1005E-CCA-A00 (MN 50020227)
WITTENSTEIN
配件
Powered by
CAD模型選擇
{wittenstein/zubehor/cyber_power_supply_asmtab.prj},{NB=CPS1005E-CCA-A00 (124005100-120 / 200-240)},{PRODFAM=cyber® power supply},{NOC=005},{TYP=1},{MF=50-60},{PC=20},{AP=CE},{GS=CE, REACh, RoHS},{CTN=85044082},{CTND=Gleichrichter},{PPATH=parts/cyber_power_supply_asmtpl.prj},{DIST=5.000},{VIEW=front,right,left},{KEYWORD=Netzteil, Schaltnetzteil, DC-Netzteil}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODFAM
产品系列
cyber® power supply
CNSORDERNO
订购号
CPS1005E-CCA-A00
MN
物料号
MN 50020227
NOC
额定输出电流
5
10
20
5
10
20
A
TYP
设计
单相
单相
DC
额定输出电压
24
Vdc
AC
输入电压
100-120 / 200-240
VAC
IC
输入电流
1.72 / 1.05 at 120 / 230 VAC
A
MF
电源频率
50-60
Hz
E
效率
91.2 / 92.3 at 120 / 230 VAC
%
PL
功率损耗
11.6 / 10.0 at 120 / 230 VAC
W
IIC
输入冲击电流
22.0 / 33.0 at 120 / 230 VAC
A
DC1
输出电压(范围可调)
24 - 28
VDC
OC
输出电流(连续)
5 - 4.3
A
OC1
输出电流(短时,最长 5s)
5 - 4.3
A
OP
输出功率(连续)
120
W
OP1
输出功率(短时,最长 5s)
120
W
G
重量
0.37
kg
AT
环境温度
-10...+70
°C
PC
防护等级
20
IP
AP
批准
CE
GS
适用标准
CE、REACh、RoHS
CTN
关税税号 - 代码
85044082
CTND
关税税号说明
整流器
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews