EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3
苏州云雀机器人科技有限公司
丝杠传动
半封闭丝杠
EH27系列
Powered by
CAD模型選擇
{wsky/bsd/bfbsg/eh27-series/eh27-asmtab.prj},{NB=EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3},{BS=EH27},{BSL=L3210},{AC=C},{S=50},{MW=BC},{PMM=Z},{MT=86},{MP=},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/eh27_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BS
本体型号
EH27
BSL
丝杠导程
L3210:10
L3220:20
L3232:32
L4010:10
L4020:20
L4040:40
L3210:10
L3220:20
L3232:32
L4010:10
L4020:20
L4040:40
AC
精度等级
普通级C7
研磨级C5
普通级C7
研磨级C5
S
行程
MW
马达方式
BC:直连外置
BL:左折
BR:右折
BD:下折
BC:直连外置
BL:左折
BR:右折
BD:下折
PMM
提供电机方式
Z:自配电机
我司配电机
Z:自配电机
我司配电机
MT
马达品牌
86:86步进电机
86:86步进电机
MP
马达功率
Blank
Blank
B
刹车
BLANK
B:带刹车
BLANK
B:带刹车
SQ
感应开关数量
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:无光电开关
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:无光电开关
ST
感应器类型
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
CNSORDERNO
EH27-L3210-C-S50-BC-Z86-D3
L
l
617
A
200
M
0
N
8
KG
38.400
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews