ZCF19-L200-D30-K50-d20-E30
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcf14_20.prj},{NB=ZCF19-L200-D30-K50-d20-E30},{CODE=ZCF19},{TYPE=Single side installation type/manual type/tile type},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{L=200},{D=30},{K=50},{DD=20},{E=30},{INF=N/A},{D11=-},{D12=-},{COI=-},{LINK=website link},{PPATH=zcf14_16/assem/zcf14_16_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ZCF19
ZCF19
TYPE
类型
单侧安装型/手动型/瓦片型
单侧安装型/手动型/瓦片型
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
L
L(最小单位50)
D
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
K
K(最小单位1)
DD
d(最小单位1)
E
E(最小单位2)
INF
-
-
G
29.5
F
35
D11
D1(气压未注入时)
-
-
D12
D1(气压注入时*)
-
-
COI
适用卷管内径
-
-
BB
b
6
TT
t
3.5
MM
m
1.3
FF
f
2.7
DD2
d2
28.6
APP1
适用挡圈
TBP31-30
APP2
适用轴承
BAY6206ZZ
B
B(轴承厚度)
16
LINK
网页链接
网页链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸