TAC12-M2-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tac12_22.prj},{NB=TAC12-M2-L4},{CODE=TAC12},{TYPE=Economical type, full tooth/half tooth},{LW=coarse teeth},{MAT1=ML40Cr},{MAT2=ML40Cr},{SUR=Nickel plated},{DJ=12.9},{M=2.0},{L=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAC12
TAC12
TYPE
类型
经济型,全牙/半牙
经济型,全牙/半牙
LW
螺纹
粗牙
MAT1
国标材质
ML40Cr
MAT2
相当材质
ML40Cr
SUR
表面处理
镀镍
DJ
强度等级
12.9
M
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
mm
L
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
V
whole tooth
mm
P
螺距
0.40
0.40
mm
D
3.8
3.8
mm
K
2.0
2.0
mm
S
1.5
1.5
mm
LINK
网站
网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸