TAF53-M4-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/taf53.prj},{NB=TAF53-M4-L4},{CODE=TAF53},{TYPE=Super short head shape, full teeth},{MAT1=35CrMo},{MAT=SCM435},{HRD=32-39HRC},{SUR=Nickel Plating},{STRENGTH=10.9},{M=4.0},{L=4},{P=0.70},{D=8},{K=1.50},{S=2.0},{HH=2.5},{V=1.6},{LPOOL=4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30},{COLOR=0.86,0.90,0.94,0.00},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAF53
TYPE
类型
超短头型,全牙
MAT1
国标材质
35CrMo
MAT
相当材质
SCM435
HRD
硬度
32-39HRC
SUR
表面处理
镀镍
STRENGTH
强度等级
10.9
M
4.0
4.0
mm
L
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
mm
P
P 螺距
0.70
0.70
mm
D
8
8
mm
K
1.50
1.50
mm
S
2.0
2.0
mm
HH
h(max)
2.5
2.5
mm
V
1.6
1.6
mm
LINK
网址链接
网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸