TAK05-M3-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tak05_06.prj},{NB=TAK05-M3-L5},{CODE=TAK05},{TYPE=Combined type, with spring washer, flat washer, full thread},{MAT=SCM435},{SUR=Trivalent zinc},{POW=10.9},{M=3},{L=5},{LINK=webxxx},{PPATH=tak05_06/assem/tak05_06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAK05
TAK05
TYPE
类型
组合型,带弹簧垫圈、平垫圈,全牙
MAT
材质
SCM435
SCM435
SUR
表面处理
三价锌
三价锌
POW
强度等级
10.9
10.9
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
L
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
P
螺距P
0.5
A
公称尺寸
5.5
A1
A Max
5.7
A2
A Min
5.3
K
公称尺寸
3.0
K1
K Min
5.5
S
公称尺寸
2.5
S1
S Max
2.52
S2
S Min
1.30
HH
h
1.3
DD
弹簧垫圈 d
3.40
BT
弹簧垫圈 bxt
1.1X0.7
FLA
平垫圈D*t1
8x0.5
LINK
网站
网站链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸