TAK41-M2-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tak41_43.prj},{NB=TAK41-M2-L4},{CODE=TAK41},{TYPE=Super short head},{MAT=carbon steel},{SURFACE=Nickel plated},{HARDNESS=40HRC~},{M=2},{L=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
型号
TAK41
TAK41
TYPE
类型
超短头型
MAT
材质
碳钢
碳钢
SURFACE
表面处理
镀镍
镀镍
HARDNESS
硬度
40HRC~
40HRC~
M
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
L
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
P
螺距
0.4
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.40
MAXIMUM
最大扭矩
0.40
N.m
APPLICABLE
适用扳手
T4
LINK
网站链接
网站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸