TAM11-M3-L6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tam11_15.prj},{NB=TAM11-M3-L6},{CODE=TAM11},{TYPE=Combination type, with flat washer, spring washer},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{DJ=A2-70},{M=3},{L=6},{LINK=webxxx},{PPATH=tam11_15/assem/tam11_15_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAM11
TAM11
TYPE
类型
组合型,带平垫圈,弹簧垫圈
MAT1
国标材质
0Cr18Ni9
MAT2
相当材质
SUS304
SUR
表面处理
-
DJ
强度等级
A2-70
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
L
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
mm
P
螺距
0.50
mm
D
5.5
5.5
mm
K
2.10
mm
S
0.0
0.0
mm
D1
弹簧垫圈
5.43
mm
DD1
弹簧垫圈
2.83
mm
TT1
弹簧垫圈
0.9
mm
D2
平垫圈
7
mm
DD
平垫圈
2.78
2.78
mm
TT
平垫圈
0.5
mm
LINK
网站
网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸