TBC41-M3-A1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc41_42.prj},{NB=TBC41-M3-A1},{CODE=TBC41},{TYPE=Up rivet nuts},{THREAD=Rough teeth},{MAT=Carbon steel },{MAT1=Carbon steel },{SUR=Galvanized},{M=3},{A=1.0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TBC41
TBC41
TYPE
类型
涨铆螺母
THREAD
螺纹
粗牙
MAT
国标材质
碳钢
碳钢
MAT1
相当材质
碳钢
碳钢
SUR
表面处理
镀锌
镀锌
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
A
A max
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
P
P(螺距)
0.50
MIN
安装板最小厚度
1.0
APERTURE
安装板孔径+0.08
5
D
7
D1
D1 max
4.94
T
3
LINK
网站链接
网站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸