TBC61-d3-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc61.prj},{NB=TBC61-d3-L4},{CODE=TBC61},{TYPE=Open flat round head blind rivets},{MAT=SUS304},{AS=GB/T 12618-2006},{DD=3.0},{L=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TBC61
TYPE
类型
开口型平圆头抽芯铆钉
MAT
材质
SUS304
AS
适用标准
GB/T 12618-2006
DD
d
3.0
3.2
4.0
4.8
5.0
6.0
6.4
3.0
3.2
4.0
4.8
5.0
6.0
6.4
mm
L
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
mm
DK
dk
6.0
mm
HOD
开孔直径
3.1~3.2
mm
MIR
最小铆接范围
0.2
mm
MAR
最大铆接范围
0.8
mm
K
K max
1.3
mm
P
P min
25
mm
MTS
最小抗拉力
550
N
MSF
最小抗剪力
400
N
LINK
网址链接
网页链接
WEB
https://www.yhdfa.com/product/C/C02_6/TBC61?productModel=TBC61-d3-L4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸