TDC53-M3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc53_54.prj},{NB=TDC53-M3-L10},{CODE=TDC53},{TYPE=Regulating type},{TYPE1=Hexagon socket cylindrical stopper},{TYPE2=Antistatic value},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Chromate gloss treatment},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{HRD=Xiao style A90},{COLOUR=black},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR2=Chromate gloss treatment},{QUA=1pcs},{M=3},{L=10},{LINK=Website link},{PPATH=tdc53_54/assem/tdc53_54_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TDC53
TDC53
TYPE
类型
调节型
TYPE1
类型
内六角圆柱挡块
TYPE2
类型
防静电值
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质(主体)
SCM435
SUR
表面处理(主体)
铬酸盐光泽处理
STR
强度等级(主体)
10.9
MAT1
材质(挡块)
聚氨酯
HRD
硬度(挡块)
肖式A90
肖式A90
COLOUR
颜色(挡块)
黑色
黑色
ANT
防静电值
10^6~10^9Ω
MAT2
材质
SS400
SUR2
表面处理
铬酸盐光泽处理
QUA
数量
1pcs
M
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
mm
L
10
15
10
15
L1
Full thread
A
6
mm
A1
3
mm
D
7.5
mm
D1
5.5
mm
D2
3.3
mm
S
2.5
mm
T
2.4
LINK
网址链接
网址链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸