TFD11-1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tfd10_13.prj},{NB=TFD11-1},{CODE=TFD11},{TYPE1=Clamping wheel mold assembly},{TYPE2=Compact},{SEAT=S50C},{SLE=SK3},{TEM=80°C},{SPE=1},{LINK=Website link},{PPATH=tfd10_13/assem/tfd10_13_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TFD11
TFD11
TYPE1
类型
卡轮式锁模组件
卡轮式锁模组件
TYPE2
类型
紧凑型
紧凑型
SEAT
锁紧座
S50C
SLE
锁紧套
SK3
TEM
耐温
80°C
SPE
规格
1
2
3
1
2
3
L
65
65
mm
L1
46
46
mm
L2
35
35
mm
T
48.5
48.5
mm
H
25
25
mm
H1
20
20
mm
J
3.5
3.5
mm
K
3.5
3.5
mm
P
50
50
mm
P1
31
31
mm
P2
26
26
mm
A
24
24
mm
A1
19
19
mm
TT
t1
9.5
9.5
mm
TT1
t1
15.5
15.5
mm
DD
d
7.0
7.0
mm
DD1
D1
11
11
mm
PULL
拉力(kgf/套)常温状态下
150
150
mm
LINK
网址链接
网址链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸