TFD16-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tfd16_17.prj},{NB=TFD16-40},{CODE=TFD16},{TYPE1=Standard},{TYPE2=base+Square iron},{MAT=SS400},{HEX1=SCM435},{HEX2=Blacken},{SPR1=Spring steel},{SPR2=Blacken},{TEM=80°C},{CLA=40},{LINK=Website link},{PPATH=tfd16_17/assem/tfd16_17_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TFD16
TFD16
TYPE1
类型
标准型
标准型
TYPE2
类型
底座+方铁
MAT
材质
SS400
HEX1
内六角圆柱头螺栓
SCM435
HEX2
内六角圆柱头螺栓
发黑
SPR1
弹簧垫圈
弹簧钢
SPR2
弹簧垫圈
发黑
TEM
耐温
80°C
CLA
锁模力(kgf)20°C
40
80
100
200
40
80
100
200
A
63
63
mm
B
25
25
mm
S
60
60
mm
L
80
80
mm
T
25
mm
TT
t
12
12
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
22
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14
14
mm
LINK
网址链接
网址链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸