LMCHP8LAUU
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑加长导向椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/double_wide_pilot_two_side_cut_flanged_type/lmchp_lauu.prj},{NB=LMCHP8LAUU},{MODEL=LMCHP8LAUU},{BALLS=6},{WEIGHT=35.00},{DR=8},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=45},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=5},{D1=28.0},{W=19},{H=5},{A=22},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=44},{CO=80},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
LMCHP8LAUU
LMCHP8LAUU
BALLS
球例数
6
WEIGHT
重量
35.00
35.00
g
DR
内径
8
8
mm
DRTOLERANCE
内径
0 -0.010
D
外径
13
13
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.011
0 -0.011
L
长度
45
45
mm
LTOLERANCE
长度
+0.3/-0.3
I
5
5
mm
D1
法兰
28.0
28.0
mm
W
法兰
19
19
mm
H
法兰
5
5
mm
A
法兰
22
22
mm
F
法兰
0
0
mm
DD1
联接孔
3.5
3.5
mm
DD2
联接孔
6.0
6.0
mm
HH
联接孔h
3.1
3.1
mm
RRR
联接孔r
3.00
3.00
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
RR
径向 跳动
0.015
C
基本额定载荷 C
44
44
kgf
CO
基本额定载荷 Co
80
80
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
无电解镀镍
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸