LM3AUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/standard_type/lm_auu.prj},{NB=LM3AUU},{MODEL=LM3AUU},{BALLS=4},{WEIGHT=1.35},{DR=3},{DRTOLERANCE= 0 -0.008},{D=7},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=10},{LTOLERANCE= 0 -0.12},{B=0},{BTOLERANCE=0},{D1=0},{W=0},{RR=0.008},{C=7},{CO=11},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless nickel plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
LM3AUU
LM3AUU
BALLS
球例数
4
4
WEIGHT
重量
1.35
1.35
g
DR
内径 dr
3
3
mm
DRTOLERANCE
内径公差
0 -0.008
0 -0.008
D
外径
7
7
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.009
0 -0.009
L
长度 L
10
10
mm
LTOLERANCE
长度公差
0 -0.12
0 -0.12
B
外止动槽 B
0
0
mm
BTOLERANCE
外止动槽公差
0
0
D1
外止动槽 D1
0
0
mm
W
0
0
mm
RR
径向 跳动
0.008
0.008
C
基本额定载荷 C
7
7
kgf
CO
基本额定载荷 Co
11
11
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
无电解镀镍
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸