LMHC20LUU-MX
宇通YTP直线轴承3D图库
自润滑轴承系列
自润滑中间椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/self-lubricating_bearing_series/middle_two_side_cut_flanged_type/lmhc_luu_mx.prj},{NB=LMHC20LUU-MX},{MODEL=LMHC20LUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=258},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{I=36.0},{D1=54},{W=38},{H=8},{A=36},{F=24},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
LMHC20LUU-MX
LMHC20LUU-MX
BALLS
球例数
5
5
WEIGHT
重量
258
258
g
DR
内径dr
20
20
mm
DRTOLERANCE
内径公差
0 -0.012
0 -0.012
D
外径
32
32
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.019
0 -0.019
L
长度 L
94
94
mm
L1
长度 L1
80
80
mm
LTOLERANCE
长度公差
±0.3
V
7.0
7.0
mm
I
36.0
36.0
mm
D1
法兰 D1
54
54
mm
W
法兰 W
38
38
mm
H
法兰 H
8
8
mm
A
法兰 A
36
36
mm
F
法兰 F
24
24
mm
DD1
联接孔 d1
5.5
5.5
DD2
联接孔 d2
9.0
9.0
HH
联接孔
5.1
5.1
SE
法兰垂直度
0.020
0.020
mm
RR
径向跳动
0.020
0.020
C
基本额定载荷 C
143
143
kgf
CO
基本额定载荷 Co
280
280
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸