LM20LUU-MX
宇通YTP直线轴承3D图库
自润滑轴承系列
自润滑加长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/self-lubricating_bearing_series/self-lubricating_double-wide_type/lm_luu_mx.prj},{NB=LM20LUU-MX},{MODEL=LM20LUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=191},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{V=7.0},{B=61.0},{LGTOLERANCE=0-0.30},{D1=30.5},{W=1.60},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
LM20LUU-MX
LM20LUU-MX
BALLS
球例数
5
5
WEIGHT
重量
191
191
g
DR
内径dr
20
20
mm
DRTOLERANCE
内径公差
0 -0.012
0 -0.012
D
外径
32
32
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.019
0 -0.019
L
长度 L
94
94
mm
L1
长度 L1
80
80
mm
LTOLERANCE
长度公差
0 -0.30
0 -0.30
V
7.0
7.0
B
外止动槽 R
61.0
61.0
mm
LGTOLERANCE
外止动槽公差
0-0.30
0-0.30
mm
D1
外止动槽 D1
30.5
30.5
mm
W
1.60
1.60
mm
RR
径向 跳动
0.020
0.020
C
基本额定载荷 C
143
143
kgf
CO
基本额定载荷 Co
280
280
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸