GD303N-C
Zimmer Group
Handling technology
????
Pneumatic
3-Jaw Concentric Grippers
Powered by
CAD模型選擇
{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/3-backen-zentrischgreifer/sch_gd300-c_tbl.prj},{NB=GD303N-C(011)},{KBZUWEISUNG=8.000},{D=49.000},{L=22.000},{B=22.000},{H=28.000},{HUBX=3.00},{HUBXX=0.00},{L1=13.500},{L2=12.000},{L4=20.000},{L5=0.000},{L6=5.100},{L7=12.000},{L8=19.500},{L9=1.000},{L10=10.500},{L11=6.000},{L12=3.000},{L13=6.000},{L14=12.200},{L15=1.900},{L16=2.000},{L17=16.800},{D1=3.000},{D2=5.000},{D3=38.000},{T1=3.500},{GT2=10.000},{GT5=4.000},{GT7=4.500},{ZHZUWEISUNG=1.000},{D912D=3.000},{D912L=12.000},{D912P=0.500},{GEWICHT=0.130},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{SERIE=GD303N-C},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{EPLANXX=https://dataportal.eplan.com/part-details/},{GW1=M3},{GW2=M4},{GW3=M3},{GW4=M5},{GW5=M2.5},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GD300-B T-slot guide
GD303N-C
GD303N-C
HUB
Stroke
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
0.130
0.130
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews