ACS880-04-470A-7
ABB
AC Drives
ACS880
600V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs880/600/acs880_04_575v_asmtab.prj},{NB=ACS880-04-470A-7-Architecture300},{TC=ACS880-04-470A-7},{BTC=ACS880-04-470A-7},{TYPE=UL Type Open},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ILD=455},{PLDHP=450},{PLDKW=450},{I2HD=415},{PHDHP=450},{PHDKW=400},{FS=R11},{H=1741},{W=350},{D=506},{WEIGHT=199},{PPATH=acs880_04_575v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TC
Type Code
ACS880-04-470A-7
ACS880-04-470A-7
BTC
Basic Type Code
ACS880-04-470A-7
ACS880-04-470A-7
TYPE
UL Type
UL Type Open
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
ILD
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
455
455
A
PLDHP
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
450
450
HP
PLDKW
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
450
450
kW
I2HD
Current Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
415
415
A
PHDHP
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
450
450
HP
PHDKW
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
400
400
kW
FS
Frame Size
R11
R11
H
Height
1741
1741
mm
W
Width
350
mm
D
Depth
506
mm
WEIGHT
Weight
199
199
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도