피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
S4 INCH.A.G.A.01.1.1.0.G.xx
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (INCH / US)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic_inch/process_industry/fsm4000_s4_inch_asmtab.prj},{NB=S4_INCH.A.G.A.01.1.1.0.G.xx},{BESTNR=S4_INCH},{GEH=A},{PS=G},{DIS=A},{IO=01},{APK=1},{FS=1},{CER=0},{PL=G},{DLSL=xx},{DOK=},{PCER=},{PPATH=assemblies/fsm4000_s4_inch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order Code
S4_INCH
GEH
Housing
A: Field housing (cable gland M20 x 1.5)
B: Field housing (cable gland 1/2 in. NPT)
A: Field housing (cable gland M20 x 1.5)
B: Field housing (cable gland 1/2 in. NPT)
PS
Power Supply
G: 100 ... 230 V AC
K: 16.8 ... 26.4 V AC / 16.8 ... 31.2 V DC
G: 100 ... 230 V AC
K: 16.8 ... 26.4 V AC / 16.8 ... 31.2 V DC
DIS
Display
A: Magnetic stick operation and display illuminated
A: Magnetic stick operation and display illuminated
IO
Input / Output Options
01: Current output active + Pulse output active + Contact input + Contact output
02: Current output active + Pulse output active + Contact input + Contact output + HART
03: Current output active + Pulse output passive + Contact input + Contact output
04: Current output active + Pulse output passive + Contact input + Contact output + HART
07: Contact output + PROFIBUS PA
08: Contact output + FOUNDATION fieldbus
10: Contact output + PROFIBUS PA with M12 plug
01: Current output active + Pulse output active + Contact input + Contact output
02: Current output active + Pulse output active + Contact input + Contact output + HART
03: Current output active + Pulse output passive + Contact input + Contact output
04: Current output active + Pulse output passive + Contact input + Contact output + HART
07: Contact output + PROFIBUS PA
08: Contact output + FOUNDATION fieldbus
10: Contact output + PROFIBUS PA with M12 plug
APK
Application
1: Extended diagnostics
1: Extended diagnostics
FS
For Flowmeter Sensor
1: SE2_, SE4_
2: DS2_, DS4_, 10DS3111, 10DI1425 (>= DN 500 [20 in.]), 10D1422, 10D1418, 10D1430
1: SE2_, SE4_
2: DS2_, DS4_, 10DS3111, 10DI1425 (>= DN 500 [20 in.]), 10D1422, 10D1418, 10D1430
CER
Certificates
0: Standard
0: Standard
PL
Name Plate Language / Type
G: German / Adhesive foil
E: English / Adhesive foil
F: French / Adhesive foil
J: German / Stainless steel
K: English / Stainless steel
L: French / Stainless steel
G: German / Adhesive foil
E: English / Adhesive foil
F: French / Adhesive foil
J: German / Stainless steel
K: English / Stainless steel
L: French / Stainless steel
DLSL
Design Level / Software Level
xx: (Specified by ABB)
xx: (Specified by ABB)
DOK
Documentation Language
-
M1: German
M5: English
MB: ussian
MW: Language package Western Europe / Scandinavia
ME: Language package Eastern Europe
-
M1: German
M5: English
MB: ussian
MW: Language package Western Europe / Scandinavia
ME: Language package Eastern Europe
PCER
Other Usage Certifications
-
CG0: Without
-
CG0: Without
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도