N130-GU Saeulengestell-Unterteil 51.130.04
Agathon
Säulengestelle
n130
uebersicht
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n130/uebersicht/n130-gu.prj},{NB=N130-GU Saeulengestell-Unterteil 51.130.04},{IDNR=51.130.04},{LINK=C},{FA=3},{G=0},{L1=1},{D1=75},{D12=73},{D13=65},{A2=153},{C1=40},{C2=55},{D=19},{D2=20},{E1=85},{E2=65.5},{E3=53},{M=20},{N=30},{D3=M30x2},{AGATHON=N130},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{M1=30},{M2=19},{R1=21},{D21=32},{D22=32},{X=44},{PPATH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Artikel-Nummer
51.130.04
51.130.04
LINK
Definition
C
C
D1
75
75
mm
D12
73
73
mm
D13
65
65
mm
A2
a2
153
153
mm
C1
c1
40
40
mm
C2
c2
55
55
mm
D
d
19
19
mm
D2
d2
20
20
mm
E1
e1
85
85
mm
E2
e2
65.5
65.5
mm
E3
e3
53
53
mm
M
m
20
mm
N
n
30
30
mm
D3
d3
M30x2
M30x2
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도