Saeulengestell Nr. 51150.06.305
Agathon
Säulengestelle
n150
51_150_06
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n150/51_150_06/e.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51150.06.305},{IDNR=51150.06},{FA=3},{G=0},{L1=5},{D11=160},{A2=333},{C1=56},{C2=40},{C3=80},{D1=30},{D2=32},{E1=235},{E2=204},{M=25},{GEW=M40x2},{AGATHON=N150},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{M1=40},{M2=22},{R1=35},{D21=48},{X=64},{X1=56},{W=11.52},{PPATH=51_150_06.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Artikel-Nummer
51150.06
FA
Kugel
Rollen
Kugel
Rollen
G
ohne Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
L1
l1
180
160
200
224
250
280
180
160
200
224
250
280
mm
C1
c1
56
mm
C2
c2
40
mm
C3
c3
80
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도