??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
AGRO
AGRO-No
KD
Cable diameter
mm
Введите значение для KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
D1
Outer diameter
27 mm
D2
Inner diameter
21.2 mm
D
Drill
27.5 mm
SW
Width across flats
27/24 mm
H
Length
30 mm
L
Length
33 mm
ST
Piece number
50
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение