AGRU 90043040017 Blind Flange ANSI steel galvanized steel galvanized 400 - 16 MOP 20 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/backing_rings_accessories/90_043.prj},{NB=AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=90043040017},{M=90043040017},{BILDCODE=90.043},{WEIGHT=68.000},{DIMENSIONLANG=400 - 16\" MOP 20 bar},{DURCHMESSER=400},{EXT_BEZ_1=Blind Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=steel galvanized},{MATERIAL=steel galvanized},{HERSTELLV=ASME B16.5 Class 150},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=400.000},{IDA=16.000},{D=595.000},{D2=29.000},{B=35.000},{K=539.750},{P=20.000},{NUMB=16.000},{XX=400 - 16 MOP 20 bar},{X1=70011}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
90043040017
90043040017
M
Article number
90043040017
90043040017
BILDCODE
Image Code
90.043
WEIGHT
Weight
68.000
68.000
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
400 - 16" MOP 20 bar
400 - 16" MOP 20 bar
DURCHMESSER
Dimension short
400
400
EXT_BEZ_1
Description 1
Blind Flange ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
steel galvanized
MATERIAL
Material
steel galvanized
HERSTELLV
Manufacturing process
ASME B16.5 Class 150
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
400.000
400.000
mm
IDA
16.000
16.000
인치
D
595.000
595.000
mm
D2
29.000
29.000
mm
B
35.000
35.000
mm
K
539.750
539.750
mm
P
20.000
bar
NUMB
16.000
16.000
X1
70011
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도