HQ-CFLK1-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cflk.prj},{NB=HQ-CFLK1-10},{CODE=HQ-CFLK},{GG=10},{D=10},{T=24},{T1=6.0},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{N=35.0},{XD1=9},{XD2=0.0},{XT=0},{M1=3},{S=16},{DD=0},{H2=2.00},{D1=21},{D2=15},{D3=5.5},{D4=14.4},{TT=6.0},{S1=34},{S2=24.04},{S3=8},{S4=4.5},{H3=3},{J=0.5},{B=8.5},{PPATH=hq-cflk/4hq-cflk.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HQ-CFLK
GG
10
10
D
10
10
T
24
24
T1
6.0
6.0
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
N
35.0
35.0
XD1
9
9
XD2
0.0
0.0
XT
0
0
M1
3
3
S
16
16
DD
0
0
H2
2.00
D1
21
21
D2
15
15
D3
5.5
5.5
D4
14.4
14.4
TT
6.0
6.0
S1
34
34
S2
24.04
24.04
S3
8
8
S4
4.5
4.5
H3
3
3
J
0.5
0.5
B
8.5
8.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기