??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
GS
Design e execução
Normally retracted. Hydraulic advanced
PDF
ficha de catálogo
PDF
F1
Força de aplicação
N
SK
Força de suporte de 350 bar
kN
C
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
VQ
Fluxo volumétrico máx.
2.13 l/min
VOL
Vol.
cm^3
A
Diâmetro
mm
B
82.5 mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
Rosca
mm
SW
Tamanho da chave
mm
SW1
Tamanho da chave
19 mm
J
Rosca x Profundidade
M12 x 6,5 mm
K
mm
L
5 mm
M
mm
P
mm
Q
mm
R
Rosca
G 1/8 polegada
S
mm
T
Diâmetro
7.1 mm
X
mm
Y
mm
Z
10.5 mm
OR1
OR-1 / Anel em O Nº de enc
330803
OR2
OR-2 / Anel em O Nº de enc
335422
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão