557408
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Hook type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/904_verschluss/amf6848vj_assmtab.prj},{NB=AMF557408_1_47},{BESTNR=557408},{GR=2},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{F1=1.6},{GEW=130},{POS=1},{BNIN=24},{BMAX=47},{VB=47},{C=13},{C1=11},{D=5.2},{D1=4},{EMIN=5.0},{EMAX=28},{H=4.5},{H1=47.0},{H2=99},{H3=150},{K=6.8},{L=158},{L1=96},{M=19.5 - 23,5},{N=38.0},{P=26.0},{SGV=20},{SG1=3},{CTN=84662020},{EAN=4020772008642},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6848v_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
557408
557408
GR
Size
2
2
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
orange
F1
Force F1
1.6
1.6
kN
GEW
Weight
130
130
g
POS
Position
gespannt
entspannt
offen
gespannt
entspannt
offen
mm
BNIN
B min.
24
24
mm
BMAX
B max.
47
47
mm
VB
Adjustment distance
mm
값 입력 VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
확인
C
13
13
mm
C1
11
11
mm
D
Diameter
5.2
5.2
mm
D1
Diameter
4
4
mm
EMIN
E min.
5.0
5.0
mm
EMAX
E max.
28
28
mm
H
4.5
4.5
mm
H1
47.0
47.0
mm
H2
99
99
mm
H3
150
150
mm
K
6.8
6.8
mm
L
158
158
mm
L1
96
96
mm
M
19.5 - 23,5
19.5 - 23,5
mm
N
38.0
38.0
mm
P
26.0
26.0
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772008642
4020772008642
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도