565863
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Black toggle clamps for optical measurement technology
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/907_opmt/amf6835bo_assmtab.prj},{NB=AMF565863_0},{BESTNR=565863},{GR=2},{PDF=PDF},{WB=0},{F1=1.0},{F2=1.2},{GEW=195},{A=6.2},{B=64},{C=26},{D=5.6},{D1=4.8},{E=38.6},{F=11},{H=34},{H1=61},{H2=67},{I=13.2},{K=6},{L=13.1},{L1=173.5},{M=23-28},{M1=27},{N=21},{O=5},{P=38},{ALPHA=90°},{CTN=84662020},{EAN=402077253629},{PPATH=amf6835bo_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
565863
GR
Size
2
PDF
catalog sheet
PDF
WB
F1
1.0
kN
F2
1.2
kN
GEW
Weight
195
g
A
6.2
mm
B
64
mm
C
26
mm
D
5.6
mm
D1
4.8
mm
E
38.6
mm
F
11
mm
H
34
mm
H1
61
mm
H2
67
mm
I
13.2
mm
K
6
mm
L
13.1
mm
L1
173.5
mm
M
23-28
mm
M1
27
mm
N
21
mm
O
5
mm
P
38
mm
ALPHA
90°
°
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
402077253629
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도