TNUTEVN200150
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
AV Sockets (Large-Size)
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/av_sockets_large/reducing_tee_largesize.prj},{NB=TNUTEVN200150},{NDMM=200x150},{MAT=U},{STD=AV standard},{SIZE=200150},{SD1=217.0},{SD2=214.1},{SL1=145},{SD3=166.0},{SD4=163.91},{SL2=132},{D1=240},{D2=188.0},{SD=199},{SD5=146},{ST=15},{L=476},{H1=238},{H2=253},{MODEL=TE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Product Model Code
TNUTEVN200150
TNUTEVN200150
NDMM
SIZE
200x150
200x150
mm
MAT
Material
U-PVC
HI-PVC
U-PVC
HI-PVC
STD
Standard
AV Standard
SD1
d1
217.0
217.0
mm
SD2
d2
214.1
214.1
mm
SL1
l1
145
145
mm
SD3
d3
166.0
166.0
mm
SD4
d4
163.91
163.91
mm
SL2
l2
132
132
mm
D1
240
240
mm
D2
188.0
188.0
mm
SD
d
199
199
mm
SD5
d5
146
146
mm
ST
t
15
15
mm
L
476
476
mm
H1
238
238
mm
H2
253
253
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도