피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
VBCZZUEND025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball check valve
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_cv/din/ball_check_valve_din_threaded.prj},{NB=VBCZZUEND025},{CNSORDERNO=VBCZZUEND025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{MD2=Rp 1},{ML=20},{L=105},{MD2MM=33.249},{H1=16.0},{H2=33.0},{H3=17.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=48},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{S1C=46},{H1C=6},{W1=14},{W2=46},{W3=9.0},{W4=46},{XD1=70.0},{XH2=33.0},{XMD1=60.0},{XMD2=62.0},{XMT=1.0},{XMH=3.0},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=30.0},{XG3=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VBCZZUEND025
VBCZZUEND025
NDMM
Nominal Size
25
25
mm
NDINCH
Nominal Size
1
1
인치
BM
Body Material
U-PVC
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
MD2
d2
Rp 1
Rp 1
인치
ML
l
20
20
mm
L
105
105
mm
MD2MM
33.249
33.249
mm
H1
16.0
16.0
mm
H2
33.0
33.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
12.0
12.0
mm
H5
16.5
16.5
mm
H6
10
10
mm
S1
48
48
mm
S2
58
58
mm
S3
48
48
mm
S4
46
46
mm
S1C
S1'
46
46
mm
H1C
H1'
6
6
mm
W1
14
14
mm
W2
46
46
mm
W3
9.0
9.0
mm
W4
46
46
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도