VTCZZUEFD020
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
True union Ball check valve
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/true_un_ball_cv/din/tubv_din_flange.prj},{NB=VTCZZUEFD020},{CNSORDERNO=VTCZZUEFD020},{NDMM=20},{NDINCH=3/4},{MD=20},{D1=60},{D=105},{C=75},{MN=4},{MH=14},{MT=14},{L=155},{H1=27.0},{H2=28.5},{H3=16},{S1=35},{S2=50},{XD1=60.0},{XH2=28.5},{XMD1=50.0},{XMD2=53.0},{XMT=1.0},{XMH=2.5},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=20.0},{XG3=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VTCZZUEFD020
VTCZZUEFD020
NDMM
Nominal size
20
20
mm
NDINCH
Nominal size
3/4
3/4
인치
MD
d
20
20
mm
D1
60
60
mm
D
105
105
mm
C
75
75
mm
MN
n
4
mm
MH
h
14
14
mm
MT
t
14
14
mm
L
155
155
mm
H1
27.0
27.0
mm
H2
28.5
28.5
mm
H3
16
16
mm
S1
35
35
mm
S2
50
50
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도