VL3506
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Single Phase Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/single_phase_motors/kl3400_asmtab.prj},{NB=VL3506},{HP=3/4},{RPM=3600},{NEMA=56C},{CN=VL3506},{LP=351},{MS=K},{C=11.97},{CDIM=11.97},{WT=29},{FLE=66},{V=115/230},{FLA=4.8},{NOTES=3},{TH=Y},{PPATH=sp_tefc_cf_ndc/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/34lyk043/34lyk043_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Hp
3/4
3/4
RPM
3600
3600
r/min
NEMA
NEMA Frame
56C
CN
Catalog Number
VL3506
VL3506
C
Overall Length
11.97
11.97
인치
CDIM
C Dim.
11.97
11.97
인치
WT
Aprx. Wt.
29
29
lb
FLE
Full Load Efficiency
66
66
V
Voltage
115/230
115/230
FLA
Full Load Amps
4.8
4.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도