BALLUFF BNI DNT-104-000-Z004
Balluff
Industrial Network Technology
Network blocks
Powered by
CAD모델 선택
{balluff/industrialle_netzwerktechnik/netzwerk_module/dnt.prj},{NB=BALLUFF BNI DNT-104-000-Z004},{BC=BNI0001},{W=750.000},{AAC0251=18},{AAB9091=30.2},{BAA0201=37.9},{BAF0161=68},{BAB5771=224},{AAP6101=MIN},{ST=IN},{TC=BNI DNT-104-000-Z004},{AB=BNI DNT-104-000-Z004},{AB1=BNI_DNT-104-000-Z004},{PV=PV152317},{PX=45362_01},{IEC=IP67},{PWEB=yes},{ICON=45362_01.bmp},{RENDER=},{EDZ=BAL.BNI0001},{VER=8},{TRAFFIC=85176200},{BG=68 x 37.9 x 224 mm},{CONPORT=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=},{INOUTCONF=nein},{GW=Zink},{SIGTYPE=PNP},{ADS=8},{ZUL=CE;WEEE;EAC},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_DNT_X0X_000_Z00X_DE_I18_DOK_894553_03_000.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
VERF
Availability
no more available
no more available
BC
Order code
BNI0001
BNI0001
TC
Artikelbezeichnung
BNI DNT-104-000-Z004
BNI DNT-104-000-Z004
PX
Product view
45362_01
45362_01
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
45362_01.bmp
45362_01.bmp
W
Gewicht
750.000
750.000
Kg
TRAFFIC
Customs number
85176200
DESCRIPT
Description
Interface = DeviceNet, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = 7/8"-Male, 5-pin, Connection (COM 2) = 7/8"-Female, 5-pin, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 4-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 2, Configurable inputs/outputs = no, Current sum US, sensor = 9.0 A, Housing material = Zinc, Die casting, Dimension = 68 x 37.9 x 224 mm, Ambient temperature = -5...70 °C, IP rating = IP67
Interface = DeviceNet, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = 7/8"-Male, 5-pin, Connection (COM 2) = 7/8"-Female, 5-pin, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 4-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 2, Configurable inputs/outputs = no, Current sum US, sensor = 9.0 A, Housing material = Zinc, Die casting, Dimension = 68 x 37.9 x 224 mm, Ambient temperature = -5...70 °C, IP rating = IP67
CAE
EPlan
EPlan
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도