VDC-1-000.85-M-1-1-BAR-000.85R
BARCONTROL
기계식 압력 스위치
Compact Pressure Switch AF27
Powered by
CAD모델 선택
{bar_control/elektromechanische_druckschalter/sw27/vdc_asmtab.prj},{NB=VDC-1-000.85-M-1-1-BAR-000.85R_(__0_0)},{GT=VDC},{GW=},{FA=1},{AG=1},{SIED=BAR},{EB=-0.850},{EB2=},{DR=R},{EA=1},{KL=},{SIEKL=},{KLX=0},{MB=M},{EAG=Vollsilber; selbstreinigend},{OEB=0},{OSPV=0},{OW22=0},{PPATH=assemblies/kompakt_druckschalter_sw27_asmtpl.prj},{CTN=90262080},{REACH=Ja},{ROHS=Ja},{GEW=150},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GT
디바이스 타입
VDC
GW
바디 재질
아연 코팅된 철
S = Stainless steel 1.4305 / ANSI 303
L= Stainless Steel 1.4404 / ANSI 316L (가능 여부 확인)
T= Stainless Steel 1.4571 / ANSI 316Ti (가능 여부 확인)
아연 코팅된 철
S = Stainless steel 1.4305 / ANSI 303
L= Stainless Steel 1.4404 / ANSI 316L (가능 여부 확인)
T= Stainless Steel 1.4571 / ANSI 316Ti (가능 여부 확인)
FA
나사부
1 = G1/8" DIN EN ISO228-1
3 = G1/4" DIN EN ISO228-1
6 = 1/4NPT ANSI/ASME B1.20.1
E = 1/8NPT ANSI/ASME B1.20.1
K = 7/16-20 UNF BOSS SAE J514E
9 = M10x1 DIN 13-5
T = M10x1 소결 필터 포함 12,5mm
U = M10x1 with sintered filter; 20mm
D = R1/8" ISO7
R = R1/4" ISO7
Z = R3/8" ISO7
1 = G1/8" DIN EN ISO228-1
3 = G1/4" DIN EN ISO228-1
6 = 1/4NPT ANSI/ASME B1.20.1
E = 1/8NPT ANSI/ASME B1.20.1
K = 7/16-20 UNF BOSS SAE J514E
9 = M10x1 DIN 13-5
T = M10x1 소결 필터 포함 12,5mm
U = M10x1 with sintered filter; 20mm
D = R1/8" ISO7
R = R1/4" ISO7
Z = R3/8" ISO7
AG
출력
1 = 체인지 오버 SPDT
6 = normally open NO
7 = normally closed NC
1 = 체인지 오버 SPDT
6 = normally open NO
7 = normally closed NC
SIED
SI-압력 단위
bar
psi
MPa
bar
psi
MPa
EB
설정 값 / 공장 세팅
EB2
설정 범위
-
-
bar
DR
스위칭 포인트 방향
R = rising / increasing
F = falling / decreasing
R = rising / increasing
F = falling / decreasing
EA
커넥터
1 = DIN EN 175301-803 incl. Socket
2 = 플러그 M12x1
4 = Deutsch DT04-2P
5 = Cable / Wire Leads
S1 = DIN EN 175301-803 without Socket
1 = DIN EN 175301-803 incl. Socket
2 = 플러그 M12x1
4 = Deutsch DT04-2P
5 = Cable / Wire Leads
S1 = DIN EN 175301-803 without Socket
KL
케이블 길이
-
-
m
SIEKL
SI-케이블 길이 단위
-
-
KLX
케이블 길이
0.000
0.000
MB
멤브레인
M = NBR (-20…+80°C)
E = EPDM (-40…+100°C), peroxidically cross-linked
V = FKM, Viton (0…100°C)
T = 저온용 NBR (-40…+80°C)
F = FVMQ, Fluorosilicone (-40…+100°C)
R = CR; Neopren (-40…+80°C)
M = NBR (-20…+80°C)
E = EPDM (-40…+100°C), peroxidically cross-linked
V = FKM, Viton (0…100°C)
T = 저온용 NBR (-40…+80°C)
F = FVMQ, Fluorosilicone (-40…+100°C)
R = CR; Neopren (-40…+80°C)
EAG
접점
순은자가 클리닝
OEB
옵션 설정 범위 factory preset 제외 / 고객사 설정
아니
네
아니
네
OSPV
옵션 스위칭 포인트 변경가능 고객사에서 공장에서 설정된 스위칭 포인트 변경 가능
아니
네
아니
네
OW22
옵션 공장 성적서 2.2
아니
스위치 포인트 측정 값 포함
2.2 전반적인 검증
전반적인 검증 + 스위치 포인트 측정 값 포함
아니
스위치 포인트 측정 값 포함
2.2 전반적인 검증
전반적인 검증 + 스위치 포인트 측정 값 포함
CTN
Customs Tariff Number
90262080
REACH
REACH 인증
네
ROHS
ROHS 인증
네
GEW
Weight
150
g
INFO
데이타시트 PDF
데이터 시트
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도