203360035
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_12b_3.prj},{NB=203360035},{Z=35},{DE=220.7},{DP=212.52},{CNSORDERNO=203360035},{D3=25},{KG=12.35},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
35
35
DE
de
220.7
220.7
mm
DP
dp
212.52
212.52
mm
CNSORDERNO
Order number
203360035
203360035
D3
25
25
mm
KG
12.35
12.35
kg
B3
49.8
mm
B1
b1
10.8
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도