201350042
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex plate wheel ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_plate_wheel_asa/simplex_plate_wheels_10b_1.prj},{NB=201350042},{Z=42},{DE=220.8},{DP=212.44},{CNSORDERNO=201350042},{D1=20},{KG=2.39},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
42
42
DE
de
220.8
220.8
mm
DP
dp
212.44
212.44
mm
CNSORDERNO
Order number
201350042
201350042
D1
20
20
mm
KG
2.39
2.39
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도