131040022
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_40.prj},{NB=131040022},{Z=22},{DE=95.4},{DP=89.24},{CNSORDERNO=131040022},{DM=70},{D1=14},{A=28},{KG=0.91},{B1=7.2},{C=1.6},{R3=13.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
22
22
DE
de
95.4
95.4
mm
DP
dp
89.24
89.24
mm
CNSORDERNO
Order number
131040022
131040022
DM
dm
70
70
mm
D1
14
14
mm
A
28
28
mm
KG
0.91
0.91
kg
B1
7.2
mm
C
1.6
mm
R3
r3
13.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도