462025016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_2_5.prj},{NB=462025016},{MODULE=2.5},{Z=16},{CNSORDERNO=462025016},{SD=L},{DE=45.1},{DP=40},{A=27.6},{F=12},{DN=34},{D1=12},{DM=56},{L=25.5},{LM=14.5},{KG=0.17},{DNX=34.000},{ANGLE=60.000},{ANGLE1=47.0},{ANGLE2=-15.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=6.200},{RX=30.000},{WT=2.1},{ANGLEX1=26.565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
462025016
462025016
DE
De
45.1
45.1
mm
DP
Dp
40
40
mm
A
27.6
27.6
mm
F
12
mm
DN
Dn
34
34
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
56
56
mm
L
25.5
mm
LM
Lm
14.5
14.5
mm
KG
0.17
0.17
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도